1508.400 - Opspankubus

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
6 x 10
Artikelnummer:
1508.400
Documenten
Opspankubus
  • Systeem: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 6 x 10
  • Gewicht: 204 kg
Opspankubus

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1508.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."