1606.600 - Hoekplaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Gaten pa­troon:
12 x 12
Artikelnummer:
1606.600
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 12
  • Gewicht: 440 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1606.600
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."