1506.500 - Hoekplaten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Gaten pa­troon:
12 x 10
Artikelnummer:
1506.500
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 10
  • Gewicht: 326 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1506.500
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."