1500.600 - Basisplaten

Sys­teem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
12 x 12
Artikelnummer:
1500.600
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 12 x 12
  • Gewicht: 132 kg
Basisplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1500.600
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."