1613.700 - Spanlijsten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
voor schroe­ven [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
voor schroe­ven [mm]:
M16
Artikelnummer:
1613.700
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • voor schroeven: M16
  • Hoeveelheid n: 3
  • Gewicht: 3153 g
Spanlijsten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1613.700
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."