1548.700 - Prismadelen rechts/links

Sys­teem
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
rechts – Afbeelding 2
s [mm]:
L12
:
18 mm
Artikelnummer:
1548.700
Documenten
Prismadelen rechts/links
  • rechts – Afbeelding 2
  • Systeem: L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • Gewicht: 1296 g
Prismadelen rechts/links

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1548.700
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."