1648.500 - Prisma's

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
1648.500
Documenten
Prisma's
  • Systeem: L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • Gewicht: 3 kg
Prisma's

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1648.500
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."