1649.200 - Positioneerlijsten

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
1649.200
Documenten
Positioneerlijsten
  • Systeem: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 1439 g
Positioneerlijsten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1649.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."