1612.200 - Opbouw­elementen

Sys­teem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikelnummer:
1612.200
Documenten
Opbouwelementen
  • Systeem: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 2645 g
Opbouwelementen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1612.200
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."