1512.000 - Opbouw­elementen

Sys­teem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
1512.000
Documenten
Opbouwelementen
  • Systeem: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 1431 g
Opbouwelementen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1512.000
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."