1511.500 - Hoekplaten

Sys­teem
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
1511.500
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 6 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1511.500
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."