1505.400 - Hoekplaten

Sys­teem
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n
Gaten pa­troon
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
Hoe­veel­heid be­ves­ti­gings­ga­ten n:
6
Gaten pa­troon:
3 x 9
Artikelnummer:
1505.400
Documenten
Hoekplaten
  • Systeem: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • voor schroeven: M12
  • Hoeveelheid bevestigingsgaten n: 6
  • Gaten patroon: 3 x 9
  • Gewicht: 39 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1505.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."