1510.100 - Consoles

Sys­teem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
1510.100
Documenten
Consoles
  • Systeem: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 8177 g
Consoles

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1510.100
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."