1657.000 - Afsluitschroeven

Sys­teem
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
1657.000
Documenten
Afsluitschroeven
  • Systeem: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Gewicht: 5,8 g
Afsluitschroeven

Materiaal

  • Kunststof
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1657.000
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."