1520.400 - Aanslaghoekstukken

Sys­teem
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
1520.400
Documenten
Aanslaghoekstukken
  • Systeem: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Aantal draadgaten: 4
  • Gewicht: 1688 g
Aanslaghoekstukken

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1520.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Gatsystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."