24750.0036 - Stergrepen
kunststof 

Kleur
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
wit
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24750.0036
Documenten
Stergrepen
  • wit
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,7 g
Stergrepen

Materiaal

Deksel

  • thermoplast (PA), wit gelijk RAL 9019

Greep

  • thermoplast (PA 6), zwart gelijk RAL 9005

Schroefdraadbus

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld afwijkende schroefdraad, op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24750.0036
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."