24690.0240 - Stergrepen
Roestvast staal

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
24690.0240
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 37 g
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • RVS 1.4301, mat gestraald

Opmerkingen

greep: plaat diepgetrokken. naaf: stomp opgelast

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24690.0240
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."