Ster­gre­pen DIN 6336 lichtmetaal

EH 24660.

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Op­per­vlak­te
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0040
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0050
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0063
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Gewicht: 128 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
onbewerkt deel, vorm A
Af­beel­ding:
1
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0080
CAD
Documenten
Stergrepen
  • onbewerkt deel, vorm A – Afbeelding 1, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 245 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0240
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0250
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0263
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 117 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0280
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 223 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24660.0340
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24660.0350
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24660.0363
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24660.0380
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24660.0440
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 33 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24660.0450
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24660.0463
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 118 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat, vorm E
Af­beel­ding:
5
Op­per­vlak­te:
ongepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24660.0480
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5, ongepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 227 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0640
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0650
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0663
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 117 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met een glad blind gat, vorm C
Af­beel­ding:
3
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikelnummer:
24660.0680
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, gepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 223 g
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24660.0740
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24660.0750
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24660.0763
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen
Ver­sie:
met schroefdraad, doorgeboord, vorm D
Af­beel­ding:
4
Op­per­vlak­te:
gepolijst
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikelnummer:
24660.0780
CAD
Documenten
Stergrepen
  • met schroefdraad, doorgeboord, vorm D – Afbeelding 4, gepolijst
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stergrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, ongepolijst
  • aluminium, gepolijst
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24660. Stergrepen – DIN 6336 lichtmetaal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."