24690.0162 - Stergreep met draadeind
Roestvast staal

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
24690.0162
Documenten
Stergreep met draadeind
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Gewicht: 162 g
Stergreep met draadeind

Materiaal

Greep

  • RVS 1.4301, mat gestraald

Schroef

  • RVS 1.4301

Opmerkingen

greep: plaat diepgetrokken. naaf: stomp opgelast

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24690.0162
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."