Productfilter
Uw selectie resulteerde in 56 resultaten
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 880 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 20,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 870 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 22,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 6 mm
Gewicht: 1515 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 24,8 mm
show article view
Versie:
met spiebaan, zonder cilindrische greep
Meer details
met spiebaan, zonder cilindrische greep
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 8 mm
Gewicht: 1496 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 29,3 mm
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Gewicht: 160 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 18 mm x M6
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Gewicht: 160 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 18 mm x M6
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Gewicht: 255 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 21 mm x M6
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Gewicht: 255 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 21 mm x M6
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 510 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Gewicht: 510 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 675 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 26 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Gewicht: 675 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 26 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 995 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 26 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Gewicht: 995 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 26 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1625 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 28 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
zonder spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Gewicht: 1625 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 28 mm x M10
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 160 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 18 mm x M6
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
b: 13 mm
l1 : 16 mm
l2 : ~ 26 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 160 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 18 mm x M6
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 255 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 21 mm x M6
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
b: 14 mm
l1 : 17 mm
l2 : ~ 30 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 255 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 21 mm x M6
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Versie:
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
Meer details
met spiebaan, met cilindrische greep EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 390 g
bijbehorende cilindergreep EH 24530.: 23 mm x M8
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
show article view
Materiaal
Asdeel
staal, galvanisch verzinkt
Handwiel
Cilindrisch handvat EH 24530
DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Montage
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Datasheet EH 24600. Schijfhandwielen – lichtmetaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."