Productfilter
Uw selectie resulteerde in 32 resultaten
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Gewicht: 119 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Gewicht: 116 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Gewicht: 194 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Gewicht: 189 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 288 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Gewicht: 284 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Gewicht: 477 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Gewicht: 501 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Gewicht: 955 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Gewicht: 940 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Gewicht: 1685 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Gewicht: 1674 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Gewicht: 2710 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Gewicht: 2695 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Gewicht: 4720 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm B zonder spiebaan
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Gewicht: 5700 g
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 120 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 129 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 3 mm
Gewicht: 244 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 11,4 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 183 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 4 mm
Gewicht: 250 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 13,8 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 290 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 491 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 16,3 mm
show article view
Versie:
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
Meer details
zonder stalen bus, vorm N, met spiebaan
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 b3 : 5 mm
Gewicht: 481 g
Spiebaan, DIN 6885 blad 1 t: 18,3 mm
show article view
Montage
Vulschijven EH 22270. voor axiale aandraaiing.
Datasheet EH 24570. Schijfhandwielen – DIN 3670
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."