24331.0105 - Slingers
met inklapbare handgreep

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een gladde boring
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zwart
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Artikelnummer:
24331.0105
Documenten
Slingers
  • met een gladde boring – Afbeelding 1, zwart
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Cilindrischegrepen ∅: 16 mm
  • Gewicht: 116 g
Slingers

Materiaal

Asdeel

  • staal, gezwart

Greep

  • thermoplast, zwart, mat

Slinger

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur

Afdekkap

  • kunststof, lichtgrijs

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24331.0105
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."