24331.0415 - Slingers
met inklapbare handgreep, roestvast staal

Ver­sie
Af­beel­ding
Kleur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een gladde boring
Af­beel­ding:
1
Kleur:
zilver
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artikelnummer:
24331.0415
Documenten
Slingers
  • met een gladde boring – Afbeelding 1, zilver
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Cilindrischegrepen ∅: 24 mm
  • Gewicht: 246 g
Slingers

Materiaal

Asdeel

  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast, zwart, mat

Slinger

  • aluminium, geplastificeerd, vergelijkbaar met RAL 9006 zilver, constructiemat

Afdekkap

  • kunststof, lichtgrijs

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24331.0415
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."