Slingers DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79

EH 24330.

Bij deze handgrepen is de gietnaad geslepen en gestraald. Het gat is bewerkt.

Uw selectie resulteerde in 30 resultaten

Ver­sie
l [mm]
s H11 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0210 1)
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 16 mm
  • Gewicht: 128 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0220
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0221
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0230
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 310 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0231
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 291 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0240
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 464 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0241
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 455 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0250
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 674 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0251
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 664 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0260
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1083 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24330.0261
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1048 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikelnummer:
24330.0270
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1466 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24330.0271
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1478 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
24330.0280
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 36 mm
  • Gewicht: 2303 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Artikelnummer:
24330.0281
CAD
Documenten
Slingers
  • met draaibare kegelgreep (EH 24460., DIN 98), vorm D 
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 36 mm
  • Gewicht: 2200 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0310 1)
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 16 mm
  • Gewicht: 136 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
24330.0320
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 187 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0321
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 18 mm
  • Gewicht: 183 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
24330.0330
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 288 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0331
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 20 mm
  • Gewicht: 292 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
24330.0340
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 460 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0341
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 22 mm
  • Gewicht: 439 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikelnummer:
24330.0350
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 661 g
show article view
Slingers
Ver­sie:
met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24330.0351
CAD
Documenten
Slingers
  • met vaste kegelgreep (EH 24450., DIN 39), vorm F 
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Kegelgreep ∅: 25 mm
  • Gewicht: 627 g
show article view
Slingers

Materiaal

Kegelgreep

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Slinger

  • gietijzer (GTW), kunststof gecoat, zwart
  • gietwerk, kunststof gecoat, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24330. Slingers – DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."