24710.0507 - Moment grepen

Momentgrepen worden overal gebruikt waar een beperking van de uitgeoefende handkracht een vereiste is.

De handgreep, vergelijkbaar met een kartelmoer/ kartelschroef, met geïntegreerd koppelmechanisme maakt een gedefinieerde koppelbegrenzing tijdens het vastdraaien mogelijk.

Het bereiken van het koppel resulteert in een "over-vergrendeling". Voor het vrijgeven wordt het koppel voor onbepaalde tijd overgedragen.

Deze grepen combineren de functionaliteit van een ratelsleutel met het moderne en ergonomische ontwerp van een gekartelde moer / kartelschroef.

Dit artikel 24710.0507 - Moment grepen / met draadeind (d1: 52 mm, d3: M12, l: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Mo­ment gre­pen (EH 24710.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Aan­draai­mo­ment +/- 10% - max. [Nm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Aan­draai­mo­ment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikelnummer:
24710.0507
Documenten
Moment grepen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Aandraaimoment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Gewicht: 262 g
Moment grepen

Materiaal

Deksel

  • thermoplast (PA 6), licht grijs, gelijk aan RAL 7035

Draaimoment mechanisme

  • staal, gehard

Greep

  • aluminium, blauw geanodiseerd.

Binnendeel

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24710.0507
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."