Productfilter
Uw selectie resulteerde in 13 resultaten
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, messing
d1 : 20 mm
d5 : M4
d7 : 10 mm
h3 : 6 mm
h4 : 13 mm
t3 : 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,3 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 25 mm
d5 : M5
d7 : 12 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
t3 : 9,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 32 mm
d5 : M6
d7 : 14 mm
h3 : 10 mm
h4 : 20 mm
t3 : 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 40 mm
d5 : M8
d7 : 18 mm
h3 : 13 mm
h4 : 25 mm
t3 : 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 50 mm
d5 : M10
d7 : 22 mm
h3 : 20 mm
h4 : 32 mm
t3 : 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 34 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 63 mm
d5 : M12
d7 : 26 mm
h3 : 25 mm
h4 : 40 mm
t3 : 22 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 66 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Bus:
staal, galvanisch verzinkt
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Staal
d1 : 80 mm
d5 : M16
d7 : 35 mm
h3 : 30 mm
h4 : 50 mm
t3 : 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 137 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 25 mm
d5 : M5
d7 : 12 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
t3 : 9,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 32 mm
d5 : M6
d7 : 14 mm
h3 : 10 mm
h4 : 20 mm
t3 : 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 40 mm
d5 : M8
d7 : 18 mm
h3 : 13 mm
h4 : 25 mm
t3 : 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 16 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 50 mm
d5 : M10
d7 : 22 mm
h3 : 20 mm
h4 : 32 mm
t3 : 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 34 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 63 mm
d5 : M12
d7 : 26 mm
h3 : 25 mm
h4 : 40 mm
t3 : 22 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 66 g
show article view
Versie:
met schroefdraadbus, vorm K
Meer details
met schroefdraadbus, vorm K, Roestvast staal
d1 : 80 mm
d5 : M16
d7 : 35 mm
h3 : 30 mm
h4 : 50 mm
t3 : 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 137 g
show article view
Materiaal
Bus
messing
staal, galvanisch verzinkt
RVS A2
Greep
DIN 7708 - thermohardende kunststof (PF 31), zwart vergelijkbaar met RAL 9005
Datasheet EH 24640. Kruisgrepen – DIN 6335 kunststof
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."