Deze kruisgrepen zijn vervaardigd volgens DIN 6335.
Dit artikel 24620.0641 - Kruisgrepen DIN 6335 gietijzer, met een kunststof coating / met schroefdraad en blind gat, vorm E (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Kruisgrepen DIN 6335 gietijzer, met een kunststof coating (EH 24620.)
Greep
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."