Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Dit artikel 24731.0115 - Kruisgreepschroeven gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Kruisgreepschroeven gelijk aan DIN 6335, roestvast staal A4 (EH 24731.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."