Kne­vel­schroe­ven DIN 6304 met vaste knevel

EH 24490.

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0006
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0007
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0008
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0009
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 43 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0010
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0011
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 86 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0012
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 141 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0013
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 148 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0016
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Gewicht: 249 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0017
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Gewicht: 268 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0018
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Gewicht: 294 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0020
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Gewicht: 475 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0021
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Gewicht: 504 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
zonder drukstuk, vorm E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artikelnummer:
24490.0022
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • zonder drukstuk, vorm E – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Gewicht: 544 g
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Artikelnummer:
24490.0106
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Gewicht: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Artikelnummer:
24490.0107
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Artikelnummer:
24490.0108
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Gewicht: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Artikelnummer:
24490.0109
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Gewicht: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Artikelnummer:
24490.0110
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Gewicht: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Artikelnummer:
24490.0111
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Artikelnummer:
24490.0112
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Gewicht: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Artikelnummer:
24490.0113
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Gewicht: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Artikelnummer:
24490.0116
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Gewicht: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Knevelschroeven
Ver­sie:
met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met drukstuk, vorm F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Artikelnummer:
24490.0117
CAD
Documenten
Knevelschroeven
  • met drukstuk, vorm F – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Gewicht: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Knevelschroeven

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart, drukpen gehard

Verwijzingen

Drukpen voor drukstuk DIN 6311 vorm S, EH 22560.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24490. Knevelschroeven – DIN 6304 met vaste knevel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."