Kne­vel­moe­ren DIN 6307 met losse knevel

EH 24510.

Bij deze versie is de knevel verschuifbaar, door een veer vastgehouden.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
24510.0708 1)
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Gewicht: 71 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24510.0710
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Gewicht: 112 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
24510.0712
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Gewicht: 180 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Artikelnummer:
24510.0716
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Gewicht: 328 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Artikelnummer:
24510.0720
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Gewicht: 582 g
show article view
Knevelmoeren

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24510. Knevelmoeren – DIN 6307 met losse knevel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."