Kne­vel­moe­ren DIN 6305 met vaste knevel

EH 24510.

Bij deze uitvoering is de knevel ingeperst.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
Artikelnummer:
24510.0508 1)
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • Gewicht: 78 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
Artikelnummer:
24510.0510
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • Gewicht: 126 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
Artikelnummer:
24510.0512
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • Gewicht: 192 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
Artikelnummer:
24510.0516
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • Gewicht: 320 g
show article view
Knevelmoeren
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
Artikelnummer:
24510.0520
CAD
Documenten
Knevelmoeren
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • Gewicht: 579 g
show article view
Knevelmoeren

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24510. Knevelmoeren – DIN 6305 met vaste knevel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."