24440.0201 - Verstelbare klemhefbomen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24440.0201
Documenten
Verstelbare klemhefbomen
  • met draadbus – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Gewicht: 159 g
Verstelbare klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • staal, gezwart

Binnendelen

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Opmerkingen

Het schroefdraad kan verwisseld worden.

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24440.0201
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."