24430.0230 - Klemhefbomen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305, mat gestraald
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikelnummer:
24430.0230
Documenten
Klemhefbomen
  • met draadbus – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 121 g
Klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • RVS 1.4305, mat gestraald

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24430.0230
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."