24430.0050 - Klemhefbomen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een gladde boring
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
24430.0050
Documenten
Klemhefbomen
  • met een gladde boring – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Gewicht: 524 g
Klemhefbomen

Materiaal

Hefboom

  • staal, gezwart

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24430.0050
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."