Goedkope uitvoering voor DIN 99.
Dit artikel 24470.0508 - Spanmoeren gelast / (l1: 80 mm) is een variant van de artikelgroep Spanmoeren gelast (EH 24470.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."