Maakt tweehandige bediening mogelijk.
Dit artikel 24470.0708 - Spanmoeren gelast, dubbelzijdig / (l: ~ 59,5 mm) is een variant van de artikelgroep Spanmoeren gelast, dubbelzijdig (EH 24470.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."