24350.0034 - Hendels

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met kogelknop
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24350.0034
Documenten
Hendels
  • met kogelknop – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 22,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 76 g
Hendels

Materiaal

Trekstang

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Kogelknop

  • kunststof (PF 31), zwart, DIN 319

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24350.0034
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."