24512.0125 - T-grepen 

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroefdraad en blind gat
Af­beel­ding:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
24512.0125
Documenten
T-grepen 
  • met schroefdraad en blind gat – Afbeelding 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 31 g
T-grepen 

Materiaal

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24512.0125
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."