24512.0035 - T-grepen 

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
24512.0035
Documenten
T-grepen 
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
T-grepen 

Materiaal

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24512.0035
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."