24512.0020 - T-grepen 

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad blind gat
Af­beel­ding:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
24512.0020
Documenten
T-grepen 
  • met een glad blind gat – Afbeelding 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 31 g
T-grepen 

Materiaal

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24512.0020
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."