24540.0125 - Paddestoel­knoppen

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind – Afbeelding 2
Af­beel­ding:
met draadeind
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artikelnummer:
24540.0125
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadeind – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
Paddestoelknoppen

Materiaal

Paddestoel-knop

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24540.0125
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."