24540.0033 - Paddestoel­knoppen

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus – Afbeelding 1
Af­beel­ding:
met draadbus
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Artikelnummer:
24540.0033
Documenten
Paddestoelknoppen
  • met draadbus – Afbeelding 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 21 g
Paddestoelknoppen

Materiaal

Paddestoel-knop

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart

Bus

  • messing
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24540.0033
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."