Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).
Dit artikel 24770.0358 - Vlakke kartelschroeven DIN 653 / (d1: M8, l: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Vlakke kartelschroeven DIN 653 (EH 24770.)
Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."