Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).
Dit artikel 24770.0073 - Vlakke kartelschroeven DIN 653 / (d1: M3, l: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Vlakke kartelschroeven DIN 653 (EH 24770.)
Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."