24480.0005 - Kartelmoeren
DIN 6303

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder pengat, vorm A
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gezwart
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
24480.0005
Documenten
Kartelmoeren
  • zonder pengat, vorm A – Afbeelding 1, automatenstaal
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
Kartelmoeren

Materiaal

  • automatenstaal, gezwart

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Montage

Bij de vorm B moet het gat na boren binnen het tolerantiegebied H7 liggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24480.0005
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."