24830.0045 - Holle kartel­schroeven
kunststof 

Ma­te­ri­aal
Schroef
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Schroef:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
24830.0045
Documenten
Holle kartelschroeven
  • Staal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,5 g
Holle kartelschroeven

Materiaal

Greep

  • thermoplast (PA), zwart

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24830.0045
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."