24820.0208 - Holle kartel­moeren
kunststof 

Ma­te­ri­aal
Bus
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (PA), zwart
Bus:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
24820.0208
Documenten
Holle kartelmoeren
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
Holle kartelmoeren

Materiaal

Bus

  • RVS 1.4305

Greep

  • thermoplast (PA), zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24820.0208
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."