24561.0132 - Kogelknoppen
Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
aluminium, gepolijst
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24561.0132
Documenten
Kogelknoppen
  • aluminium AI
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
Kogelknoppen

Materiaal

  • aluminium, gepolijst

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24561.0132
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."