24561.0050 - Kogelknoppen
Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gepolijst, helder
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24561.0050
Documenten
Kogelknoppen
  • Staal
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
Kogelknoppen

Materiaal

  • staal, gepolijst, helder

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24561.0050
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."