24520.0005 - Duimknoppen

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zonder kartelrand
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24520.0005
Documenten
Duimknoppen
  • zonder kartelrand – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 42 g
Duimknoppen

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24520.0005
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."